无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-3200

TESCOM™ 64-3200 系列 BSGS 减压阀

产品描述

64-3200 系列超高纯度、高流量束缚膜片减压阀提供 0.25 微米/10 Ra 微英寸的表面光洁度,并可提供 Hastelloy® 阀内件。最大流量可达 900SLPM/31.8SCFM,入口压力为 10.3、69.0、103bar/150、1000、1500psig,出口压力可高达 13.8bar/200psig。非常适合用于大宗特种气体系统 (BSGS)、1/2" 使用点、工具连接以及气柜。

额定压力
最大入口压力:10.3、69.0、103bar/150、1000、1500psig
出口压力范围:2.1、4.1、6.9、10.3、13.8bar/30、60、100、150、200psig
阀体材质
经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
膜片
Hastelloy®
阀座固定器
316 不锈钢
提升
316 不锈钢或 Hastelloy®
阀座
Teflon®、Vespel®、PCTFE
其他部件
316 不锈钢
工作温度
Teflon® 阀座:-40 至 71°C/-40 至 160°F
Vespel® 阀座:-40 至 177°C/-40 至 350°F
PCTFE 阀座:-40 至 60°C/-40 至 140°F
端孔尺寸和类型
1、3/8、3/4、1/2 管接口
1/4、1/2、3/4
外螺纹固定、外螺纹旋转(正常和高流量)、内螺纹旋转(正常和高流量)
流通能力
Cv = 1.2
重量(不带压力表)
1.6kg/3.5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 专为高流量、大宗特种气体应用而设计
  • 提供 Hastelloy® 阀内件选项
  • 完全关闭密封,束缚膜片设计
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 回收式阀帽

文档与图纸