无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-2800

TESCOM™ 64-2800 减压阀

产品描述

64-2800 系列高纯度束缚膜片减压阀采用不锈钢制造,提供 0.25 微米/10 Ra 微英寸的表面光洁度,并经过电子级清洁。入口压力为 69.0 或 241bar/1000 或 3500psig,出口压力可高达 10.3bar/150psig。非常适合用于 1/4" 使用点、气柜、特种气体调节、晶体生长以及扩散炉应用。

额定压力
最大入口压力:69.0 或 241bar/1000 或 3500psig
出口压力范围:2.1、4.1、6.9、10.3bar/30、60、100、150psig
材质
阀体:经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
阀座:PCTFE 膜片、阀杆、弹簧:316 不锈钢、Hastelloy®
工作温度
PCTFE:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
Vespel®:-40°C 至 176°C/-40°F 至 350°F
端孔尺寸和类型
1/4 H.P.I.C.
1/4、1/2
外螺纹旋转、内螺纹旋转
1/4 管接头
流通能力
241bar/3500psig 型号:Cv = 0.06
69.0bar/1000psig 型号:Cv = 0.15
重量(不带压力表)
0.9kg/2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 完全关闭可进一步减少泄漏
  • 膜片与阀体之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 内部表面光洁度为 0.25 微米/10 Ra 微英寸
  • Hastelloy® 内件为可选
  • 回收式阀帽

文档与图纸