无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-64-2600

TESCOM™ 64-2600 系列电解抛光减压阀

产品描述

64-2600 系列经济型高纯度减压型调压器采用不锈钢制造,具有 10 Ra 的表面光洁度并经过了电子级清洁。进口压力为 600 或 3500psig/41.4 或 241bar,出口压力可达 250psig /17.2bar。非常适合用于 1/4" 使用点、气柜、半导体制造、阀箱和研究实验室。

额定压力
最大进口压力:600 或 3500psig/41.4 或 241bar
出口压力范围:0-30、0-60、0-100、0-150 和 250psig/0-2.1、0-4.1、0-6.9、0-10.3 和 17.2bar
材料
阀体:经电解抛光的 316L 不锈钢或 316L VAR 不锈钢
阀膜:316L 不锈钢或 Hastelloy®
弹簧:316 不锈钢或 Elgiloy®
阀座
PCTFE 或 Teflon®(仅 3500psig/241bar 型号提供 Vespel® 选件)
阀杆、阀座限位器、阀导向器
316 不锈钢或 Hastelloy®
工作温度
PTCFE 阀座:-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
Teflon® 阀座:-40°F 至 160°F/-40°C 至 71°C
Vespel® 阀座:-40°F 至 350°F/-40°C 至 177°C
端口尺寸和类型
1/4 H.P.I.C.
1/4, 1/2
外螺纹旋转、内螺纹旋转
1/4 管接头
流通能力
Cv = 0.06(3500psig/241bar 型号)
Cv = 0.15(600psig/41.4bar 型号)
重量(不带压力表)
0.9kg/2.0lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 性能优异、清洁度高且价格优惠
  • 内部表面光洁度为 10 Ra 微英寸/0.25 微米,可将微粒产生或截留情况降至最低
  • 阀体与阀膜之间采用真正的金属对金属设计,可提供更高的密封性
  • 在介质流中无偏差弹簧或摩擦装置
  • 带有可调限制器,可限制出口压力
  • 提供可定位的端口阀帽圈

文档与图纸