无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-56 Series

TESCOM™ 56 系列调压器

产品描述

56 系列可实现准确的流量控制,以便客户能够在油井的整个使用期内拥有稳定的喷射速率。它专为执行海上化学剂注入而设计。

最大入口压力
15,000psig/1034bar
出口压力范围
200-15,000psig/13.8-1034bar
(不可调节偏置弹簧压力:175-200psig/12-13.8bar)
阀体材质
316 不锈钢、Nitronic 60
阀座材质
主阀:Vespel® SP1、17-4 不锈钢
O 型圈
Kalrez®
支承环
CTFE、Teflon®
其他部件
300 系列不锈钢、17-4 不锈钢和 Nitronic 60
端口尺寸和类型
56-2100、56-2101:3/8
56-2200、56-2201:1/4
工作温度
-26°C 至 74°C/-15°F 至 165°F
重量(近似值)
56-21XX:18.26 lb/8.28kg
56-22XX:9.09 lb/4.12kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 准确一致的流量控制降低了过度和不足注入导致的流量保障问题风险
  • 可长期适用于离岸应用的优质活塞感应组件降低维护成本并减少意外停机
  • 增加的 ER5000 提供了全自动注入速率控制的替代选项

文档与图纸