Tescom-P-54-2300

TESCOM™ 54-2300 背压减压阀

产品描述

54-2300 系列背压液压减压阀可调节 5-50GPM 的流量,提供空气负载版本以便与 ER5000 电动气动控制器一起使用。非常适合用于液压检测台和过程控制。

最大入口压力
  弹簧和气室负载:345bar/5000psig
  气动:690bar/10,000psig
控制压力范围
69.0、103、172、241、345 和 690bar/1000、1500、2500、3500、5000 和 10,000psig
材质
阀体:303 或 316 不锈钢
阀座、提升阀和传感器:17-4 PH 不锈钢
O 型圈:丁腈橡胶、Viton®、乙烯丙烯或聚氨酯
支承环:PTFE
阀帽(仅限弹簧负载),其他部件
303 不锈钢
工作温度(介质)
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F(工作温度范围取决于 O 型圈的材质。)
端孔尺寸和类型
1/2、3/4
SAE、NPTF
1
法兰式
流通能力
Cv = 1.6
负载类型
弹簧、气室、空气
重量
弹簧和气室负载:6.8kg/15lb
气动:13.6kg/30lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 提供耐磨环以用于非润滑介质
  • 控制压力高达 690bar/10,000psig
  • 流通能力为 Cv = 1.6
  • 出色的阀门打开至回座比
  • 硬化的金属对金属阀座适用于重载应用
  • 提供弹簧、气室和气动负载选择
  • 标准侧面安装孔
  • 提供法兰端部连接

文档与图纸