无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-54-2200

TESCOM™ 54-2200 系列液压调压器

产品描述

54-2200 系列减压型调压器是高流量、高压液压应用的绝佳选择。进口和出口额定压力可达 8000psig/552bar,Cv = 2.0 适合高达 60 GPM/127 LPM 的流量。提供弹簧、空气和气室负载型号。硬化不锈钢阀座和阀芯可提供优秀的耐磨性。非常适合用于液压操作的防喷装置 (BOP)、液压动力元件 (HPU) 以及液压组件测试。

最大入口压力
8000psig/552bar
出口压力范围
1500、3000、5000、6000、8000psig/103、207、345、414、552bar

在所有压力范围下,调压阀都能排放到 0psig
材料
阀体:303 或 316 不锈钢,主阀,传感器:17-4 PH 不锈钢 O 型圈:丁腈橡胶、Viton-A®、Kalrez®、乙烯丙烯橡胶 支承环:Teflon®
阀帽和其他部件
303 不锈钢
工作和流体介质环境温度
-40°F 至 200°F/-40°C 至 93°C(根据所选密封材料的不同而有所不同,请咨询 TESCOM)
端口尺寸和类型
3/4
SAE、NPTF、MS33649
1/2、1
法兰式
流通能力
主阀:Cv = 2.0
排放阀:Cv = 1.6
负载类型
弹簧、气室、空气
重量(近似值)
15lb/6.8kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 坚固设计,适用于苛刻环境
  • 压力阻尼阀口提高了稳定性
  • 使用了活塞型传感器、平衡主阀芯和不可调整手动排放系统
  • 硬化 17-4 不锈钢阀座有助于在研磨性液压应用中提供较长的服务
  • 侧面安装为标配
  • 提供弹簧、液压/气室和空气负载版本
  • 兼容 TESCOM ER5000 电子气动控制器
  • 提供法兰端部连接

文档与图纸