无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-449-254

TESCOM™ 气体减压阀

产品描述

449-254 系列高纯度、高流量减压阀非常适合用于高压大宗特种气体输送系统 (BSGS)。449-254 系列提供 Cv=1.0 的流通能力,表面光洁度为 10 Ra,并配备 Hastelloy® 阀内件。入口压力为 103bar/1500psig,出口压力可高达 27.6bar/400psig。

额定压力
最大入口压力:103bar/1500psig
出口压力范围:1.7-27.6bar/25-400psig
材质
阀体:316L VAR 不锈钢
膜片:Elgiloy®
阀座:PCTFE
阀内件:Hastelloy®
阀门:Hastelloy®
工作温度
-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端孔尺寸和类型
1/4 外螺纹旋转接口(高流量)
1/4 内螺纹旋转接口(高流量)
1/2 外螺纹旋转接口
1/2 内螺纹旋转接口
1/2 管接口
流通能力
Cv = 1.0
重量
1.6kg/3.5lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 专为处理高纯度大宗特种气体输送系统的需求而设计
  • 该产品采用成熟的设计、提供超高的出口压力范围,并配备气密性切断阀和标准的 Hastelloy® 阀内件,能够全面满足减压阀应用的苛刻需求
  • 采用金属对金属密封膜片
  • Cv = 1.0,接液部件表面光洁度达 10 Ra 微英寸
  • 符合 SEMI F19 和 SEMI 模块化接口规格

文档与图纸