无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-4000

TESCOM™ 44-4000 系列弹簧驱动调压器

产品描述

44-4000 气室负载、弹簧偏置调压器设计用于压力追踪应用,可维持压差稳定。通过排放功能可跟踪压力的增大和减小。非常适合潜水应用中的紧急空气呼吸。

额定压力
最大入口压力:6000psig/414bar
出口压力范围:50-1500psig/3.4-103bar
材料
阀体:303 不锈钢、316 不锈钢、黄铜、镀铬黄铜
主阀座、垫片:CTFE、Vespel®
支承环:Teflon®
O 形圈
丁腈橡胶、Viton®、乙丙橡胶、Kalrez®
阀内件
300 系列不锈钢、17-4 PH 不锈钢、黄铜
端口尺寸和类型
入口和出口接口类型:BSP、SAE、NPTF、MS33649
入口和出口接口尺寸:1/2、3/4
流通能力
主阀:Cv = 0.7(Cv = 2.0 可选)
排放阀:Cv = 0.35
负载类型
气室、空气
重量
8lb/3.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 高流量:Cv = 0.7 或 2.0(可选)
  • 活塞感应
  • 提供可调的偏压范围
  • 排放(回收式)
  • 与 TESCOM 空气执行器和 ER5000 电动气动控制器兼容

文档与图纸