无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-3200

TESCOM™ 44-3200 系列单级气体调压器

产品描述

44-3200 系列是一种紧凑型、高流量、高纯度单级调压器,适用于流量为 5-50 SCFM / 141-1415 SLPM 的特种、易燃和工业气体。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适用于实验室和使用点气体系统、激光辅助和谐振器气体、手套箱和隔离器。

最大入口压力
500、3000 psig / 34.5、207 bar
出口压力范围
0-25、0-50、0-100、0-150 psig / 0-1.7、0-3.4、0-6.9、0-10.3、0-13.8 bar
阀体材质
黄铜、316 不锈钢
阀座材质
3000 psig / 207 bar 入口:CTFE
500 psig / 34.5 bar 入口:Teflon®
阀盖
300 系列不锈钢
膜片
316 不锈钢、Elgiloy®
密封件
Teflon®
阀座固定器
Nitronic 60
其余部件
316 不锈钢
端孔尺寸和类型
3/8、1/2
NPTF
1/2、1
法兰式
工作温度
-40°F 至 140°F/-40°C 至 60°C
流通能力
Cv = 1.0、1.89(可选)
负载类型
弹簧
重量(不带压力表)
3.5 lb / 1.6 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 真金属对金属阀膜密封,最大程度减少扩散
  • 提供五个出口压力范围
  • 压力表接口标准
  • 提供高流量型号 (Cv = 1.8) 可供选择
  • 提供面板安装选项
  • 非排放为标配
  • 提供法兰端部连接
  • 非排放为标配

文档与图纸