无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-2600

TESCOM™ 44-2600 单级气体调压器

产品描述

44-2600 系列是一种紧凑型、极度敏感的高纯度单级调压器,适用于小于 10 SCFM / 283 SLPM 的特种、易燃和工业气流。防扩散金属阀膜密封可确保气体纯度和完整性。非常适合用于气体/分析仪采样系统、燃料电池、组织和细胞培养箱,以及色谱仪火焰探测器燃料供应。此外,还极其适合低出口和低差压应用。

最大入口压力
400 或 3500 psig/27.6 或 241 bar
出口压力范围
0 -
12、25、50、100、150、250 psig(仅 400 psig 入口型号)
0.83、1.7、3.4、6.9、10.3、17.2 bar(仅 27.6 bar 入口型号)
材料
阀体:316 不锈钢
阀帽:303 不锈钢
阀膜:316 不锈钢
阀座:Teflon®
摩擦套(内部):Teflon®
其他部件:316 不锈钢
工作温度
-40°F 至 165°F/-40°C 至 74°C
端孔尺寸和类型
1/4 NPTF
流通能力
400 psig / 27.6 bar 入口:Cv = 0.15
3500 psig / 241 bar 入口:Cv = 0.06
负载类型
弹簧、气室
重量
3 lb / 1.4 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 提供灵敏度最高、压降最低的回旋式大阀膜
  • 可重复性:出口压力范围的 ±0.5%
  • 采用金属对金属阀膜密封阀体
  • 精度:出口压力范围的 ±1%
  • 压力表接口标准
  • 提供气室负载型号
  • 提供 Cv = 0.02 和 Cv = 0.24 型号
  • 提供符合 NACE 的设计

文档与图纸