无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-1500

TESCOM™ 44-1500 低压调压器

产品描述

44-1500 系列高流量低出口压力调压器可控制高达 600 psig / 41 bar 的出口压力。当应用于重载循环时,大面积活塞提供优于膜片感应调压器的精确压力控制以及生命周期。该产品具有一个适合于液压或气动介质的分离式/回收式排放阀,并可提供两种出口弹簧范围。可选气室或空气负载版本用于远程操作,或与 ER5000 电子气动控制器一起使用以实现自动化。非常适合用于液压或气动测试。

最大入口压力
6000 psig / 414 bar
出口压力范围
  空气加载:0-200、0-400 psig / 0-14、0-28 bar
  空气/气室加载:0-600 psig / 0-41 bar
材料
阀体:316 不锈钢或黄铜
40 微米过滤器:青铜
主阀、排放阀座:Vespel® SP21
支承环:Teflon®
O 形圈
丁腈橡胶、Viton®、Kalrez®、乙烯丙烯橡胶
其余部件
300 系列不锈钢、黄铜、Monel
环境工作温度
-15°F 至 165°F [-26°C 至 74°C]
端孔尺寸和类型
进口和出口尺寸:3/8、1/2
进口和出口类型:SAE、NPTF、MS33649
排放端口:1/4 SAE、1/4 NPTF、1/4 MS33649
流通能力
Cv = 0.3
负载类型
空气、气室、弹簧
重量
4.75 lb / 2.2 kg

特点

  • 适用于气体和液体介质
  • 分离式/可回收排放设计为标配
  • 平衡阀芯设计确保稳定的下游压力
  • 6000 psig / 414 bar 最大进口压力
  • 低压降
  • 大传感器实现精确控制压力
  • 高流量、低出口压力
  • 兼容 TESCOM ER5000 电子气动控制器

文档与图纸