无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-44-1300

TESCOM™ 44-1300 系列调压阀

产品描述

44-1300 系列是一种高压、高流量减压阀,提供排放和平衡阀芯设计。44-1300 系列提供 Cv = 0.8 和 2.0。提供气室负载和空压负载型号。非常适用于商业潜水呼吸空气、特殊气体混合调节硬质套装潜水以及高压管拖车气体减压。

最大入口压力
不锈钢阀体:4500 psig / 310 bar、6000 psig / 414 bar 可选
黄铜阀体:3750 psig / 260 bar、5000 psig / 345 bar 可选
出口压力范围
0-300、0-600、0-1000 和 0-1500 psig / 0-20.7、0-41.4、0-69.0 和 0-103 bar
0-2500 psig / 0-172 bar 可选
阀体材质
黄铜、303 或 316 不锈钢
阀座材质
主阀:CTFE(例外:44-13X2-XXX2,Teflon®)
排气阀
Teflon®:300 和 600 psig / 20.7 和 41.4 bar 出口
CTFE:1000 和 1500 psig / 69.0 和 103 bar 出口
O 形圈
Viton-A®
支承环
Teflon®
垫圈
三氟氯乙烯 (CTFE)
其余部件
300 系列不锈钢、17-4、17-7 不锈钢、Teflon® 和黄铜
端孔尺寸和类型
1/2、3/4
SAE、NPTF、MS33649、BSPP
1/2、1
法兰式
工作温度
-15°F 至 220°F / -26°C 至 104°C
流通能力
1/4 主阀 (Cv = 0.8)
3/8 主阀 (Cv = 2.0)
负载类型
弹簧、气室、空气
重量(不带压力表)
6.25 lbs / 2.8 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 大型活塞传感器提供出色的灵敏度
  • 平衡阀芯设计确保稳定的下游压力
  • 大手柄提供快速、低扭矩压力设置
  • 排气为标配
  • 可提供压力表接口
  • 提供气室负载和空压负载型号(仅限非排气)
  • 提供法兰端部连接

文档与图纸