无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-2300

TESCOM™ 26-2300 背压调压器

产品描述

26-2300 系列是一种高度精确的阀膜感应背压调压器。其可控制高达 500 psig / 34.5 bar 的压力,提供从 0.02 到 1.0 的多个 Cv 值。提供空气或气室负载版本用于远程操作,或与 ER5000 电动气动控制器一起使用,以实现自动化。是液压或气动测试、校准和泵排放压力控制的理想之选。

压力额定值
最高入口压力:0-50、0-150、0-250 psig / 0-3.4、0-10.3、0-17.2 bar
材料
阀体:303 不锈钢,316 不锈钢或铝 2024-T351
阀膜,O 形圈:丁腈橡胶
主阀座,密封:Teflon®
其他零件:300 系列不锈钢
工作温度
-40°F 至 165°F /-40°C 至74°C(关于 -40°F 至 400°F / -40°C 至 204°C 的温度范围,请咨询 TESCOM)
端孔尺寸和类型
入口和出口端口类型:SAE、NPTF、MS33649
入口和出口端口尺寸:1/4"、3/8"、1/2"
流通能力
Cv = 0.60
负载类型
弹簧、空气、气室
重量
不锈钢:2.25 lb / 1.0 kg
铝:1.25 lb / 0.6 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 打开至回座 - 2% 的设定压力
  • 轻松调整,低扭矩手柄控制
  • 在所有复位压力下提供气密性切断
  • 四种流量可用:
      Cv = 0.60 标准
      Cv = 0.06、0.12、1.0 可选
  • 提供弹簧、气室和空气负载型号
  • 面板装配为标配
  • 兼容 TESCOM ER5000 电动气动控制器

文档与图纸