无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-26-1500

TESCOM™ 26-1500 系列非排放减压阀

产品描述

26-1500 系列非排放减压阀采用敏感的大型合成橡胶膜片设计,提供准确的出口压力控制。非常适合用于研究实验室、空气呼吸潜水歧管、低流量净化系统,以及气体和液体取样。

最大入口压力
不锈钢:414bar/6000psig
黄铜、铝:345bar/5000psig
出口压力范围
0-3.4、0-10.3、0-17.2bar/0-50、0-150、0-250psig
阀体材质
316 不锈钢、黄铜、铝
阀帽材质
300 系列不锈钢
40 微米过滤器材质
316 不锈钢
阀座材质
三氟氯乙烯 (CTFE)
O 型圈和膜片材质
丁腈橡胶
其他部件材质
300 系列不锈钢
环境工作温度和流体介质温度
-40°C 至 74°C/-40°F 至 165°F
端孔尺寸和类型
SAE、NPTF、MS33649
1/4、3/8、1/2(仅不锈钢)
流通能力
Cv = 0.08
负载类型
弹簧
重量(不带压力表)
1.4kg/3lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 适合准确调压的膜片设计
  • 多个端口和非金属部件选项
  • 优异的可重复性
  • 非排放(适用于排放设计,参见 26-1600 系列)
  • 低操作手柄扭矩
  • 面板安装(含支架)
  • 提供压力表接口
  • 提供 Cv = 0.24 的高流量版本(最大入口压力:207bar/3000psig)

文档与图纸