无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-23 Springless

TESCOM™ 23 无弹簧无螺纹减压阀

产品描述

23 系列超高纯度直连式减压阀具有 10 Ra 微英寸的光洁度,且流通能力高达 950SLPM。23 系列使用束缚膜片,采用内部无弹簧且无螺纹设计,入口压力为 17.2bar/250psig,出口压力可达 6.9bar/100psig。非常适合用于高流量直连式减压阀,是吹扫应用的理想选择。

额定压力
最大入口压力:10.3 或 17.2bar/150 或 250psig
出口压力范围:0-2.1、0-4.1、0-6.9bar/0-30、0-60、0-100psig
材质
阀体:经电解抛光的 316L VAR 不锈钢
阀座:Teflon® 或 PCTFE
膜片和阀杆:316L 不锈钢
密封和其他部件:316 不锈钢
工作温度
Teflon® 阀座:-40°C 至 71°C/-40°F 至 160°F
PCTFE 阀座:-40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F
端孔尺寸和类型
入口和出口:1/4 MVCR、固定式、1/2 FVCR、1/2 MVCR、1/2 管接口、3/4 管接口
压力表接口:1/4 HPIC、1/4 FVCR、1/4 MVCR、固定式、1/4 MVCR、旋转式
流通能力
Cv = 1.8
重量
1.5kg/3.2lb
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 光滑、无阻碍的流径,可进行全面的吹扫
  • 采用无弹簧和无螺纹结构,可进一步减少颗粒的产生
  • 带有可定位阀帽的完全关闭密封件
  • 膜片与阀体密封件之间采用金属对金属设计,提供一流的密封性
  • 符合 SEMI F19、UHP 等级要求

文档与图纸