无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-20-1000

TESCOM™ 20-1000 系列气体调压器

产品描述

20-1000 系列调压器为轻量铝结构设计,适用于通过车载压缩天然气驱动且引擎为 7 升或更大的车辆。活塞感应设计可延长使用寿命,而热交换器则可防止冻结。

额定压力
最大入口压力:3600psig/248bar
出口压力范围:
50-89psig/3.4-6.1bar
90-200psig/6.2-13.8bar
201-320psig/13.9-22.1bar
材质
阀体:镀镍铝 6061-T6
阀座:Vespel®
主阀:17-4 不锈钢
传感器:铝 6061-T6
传感器嵌入件:17-4 不锈钢
其他部件:300 系列不锈钢、Teflon®、丁腈橡胶、乙烯丙烯橡胶
工作温度
-40°C 至 93°C/-40°F 至 200°F
端口尺寸和类型
入口和出口类型:SAE、NPTF
入口和出口尺寸:1/4 入口,3/8 出口
流通能力
Cv = 0.5
负载类型
弹簧
重量
1.4lbs/0.6kg
其他信息
如需获得定制型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售办事处。

特点

  • 活塞感应设计提供更长的使用寿命并提高安全性
  • 高流量,低压降
  • 平衡阀设计可最大限度地减小供应压力效应
  • 轻量、精密加工的铝结构
  • 广泛用于各种温度、流量和压力下的应用
  • 提供各种预设的出口压力
  • 热交换器消除冻结现象
  • 获得 NGV 3.1 认证

文档与图纸