无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-15 Electropolish

TESCOM™ 15 系列电抛光气体调压阀

产品描述

15 系列调压阀专为高达 28,300 SLPM 的超高流量应用而设计。15 系列属于超高纯度大宗气体减压阀,具有 10 Ra 的表面光洁度。进口压力高达 300 psig / 20.7 bar,出口压力高达 150 psig / 10.3 bar。可提供电动气动控制选项。非常适用于工厂大宗气体输送。

压力额定值
最大进口压力:300 psig/20.7 bar
出口压力范围:130 和 150 psig/9.0 和 10.3 bar
材料
阀体:316L 不锈钢
阀膜或波纹管:316L 不锈钢
阀座:PCTFE 或 Teflon®
密封:Viton®
其他部件:316L 不锈钢
工作温度
-20°F 至 150°F / -29°C 至 65°C
端口尺寸和类型
3/4 管
1 管
1-1/2 管
2 管
流通能力
阀膜:Cv = 8.0
波纹管:Cv = 14.0
负载类型
弹簧、气动
重量
55 lb / 24.9 kg
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 阀膜传感元件可确保精确的下游压力
  • 10 Ra 微英寸内部表面光洁度,采用全面的内部电解抛光
  • 采用 316L 不锈钢棒料制造
  • 提供两种负载选项:弹簧/扳手调节式以及气动式
  • 提供两种传感选项:阀膜和波纹管(波纹管传感元件可将流通能力扩展到 1200 SCFM/ 33,960 SLPM 以上)
  • 兼容 ER5000 电子控制器

文档与图纸