无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tescom-P-100-625

TESCOM™ 100-625 压力传感器变送器

产品描述

该压力传感器用于要求高精确度和耐用性的重型应用。100-625 系列采用了扩散半导体和喷镀薄膜应变计技术。压力传感器提供 0.5%、0.25% 和 0.125% 的满量程精确度。625 系列是一种本质安全的额定压力变送器。这些产品适合配合 ER5000 电动气压控制器使用,同时也是需要额外反馈信号的 ER5000 应用的理想之选。

100 系列
满量程精确度:+/- 0.25%
端口:1/4 NPT (外部)
连接件:Mini Hirschmann
输出信号: 4-20 mA
200 系列
满量程精确度:+/- 0.25%
端口:1/4 NPT (外部)
连接件:Mini Hirschmann
输出信号:0-10 VDC
300 系列
满量程精确度:+/- 0.50%
端口:1/4 NPT(外部)
连接件: Hirschmann
输出信号:4-20 mA
615 系列
满量程精确度:+/- 0.125%
端口:1/2 NPT(外部)
连接件:Hirschmann
输出信号:4-20 mA
625 系列(本质安全)
满量程精确度:+/- 0.25%
端口:1/2 NPT (外部)
连接件:Hirschmann
输出信号:4-20 mA
其他信息
如需获得定制化型号或完整的系统解决方案,请联系您当地的销售人员。

特点

  • 提供十分稳定并且可复验的液压和气动压力测量
  • 广泛适用于各种工业、实验室和检测应用
  • 对由于 RFI(步话机)、EMC(来自电机的电气噪音)和 ESD(应用中产生的静电)产生的噪音具有极强的抗干扰能力*
  • 压力范围包括 -30 inch-Hg 到 15,000 psig/-1.0 到 1034 bar 的所有标准值,绝对式传感器的压力范围是 -30 inch-Hg 到 300 psia/-1.0 到 20 bar。某些系列的型号提供更高的压力范围。
  • *显示有 CE 标志,此为在欧洲销售的要求。

文档与图纸