无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-9295 Flow Meter-3051SMV-305-214C RTD Sensor

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 3051SMV, 305 Manifold & 214C RTD Sensor

规格

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
管线尺寸
2 至 6 in(50 至 150 mm)
排量系数不确定性
标定:±0.3 至 0.5%;标准:±0.75 至 1.5%
流量量程比
10:1 或以上
最大工作压力
ASME/ANSI B16.5 900#
过程温度范围
-20 至 850 °F(-29 to 454°C)
过程介质
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316 不锈钢、碳钢
质保
5 年有限质保
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数

特点

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
  • 调整型孔板技术可消除对直管段的需求,从而允许在地面或复杂的管道配置中实施安装
  • 完整解决方案到货时已经过组装、组态和检漏,减少了现场安装时间,并降低了成本
  • 采用可清理设计,无需过程停机即可拆卸导压管堵头
  • 全焊接设计可消除潜在泄漏点
  • 集成温度传感器可实现全补偿流量测量,无需额外的管道开孔或伴流频率计算
  • 单件式机加工本体设计,无需液流焊接,消除一次元件损坏问题
  • 可选配冗余变送器,简化 SIS 合规
  • DP 流量测量简单、可靠,无传统安装的相关烦恼
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
Rosemount™ 305 一体化阀组
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器