无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Sensor and 248 Wireless Transmitter

Rosemount™ 214C RTD 温度传感器和 248 无线温度变送器

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
Rosemount™ 248 无线温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
WirelessHART® 协议
外壳
现场安装
显示器/界面
大屏 LCD
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
内部

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
  • 薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
  • 薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
  • 绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
  • 覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
  • Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
  • A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
  • 多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
  • 包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
  • 北美认证满足危险场所需求
Rosemount™ 248 无线温度变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%。
  • 使用内部天线,整体设计紧凑,更加轻便
  • 工程聚合材料外壳紧固耐用,足以应对严苛的过程环境
  • LCD 可显示过程变量、单位、范围百分比和诊断,提高过程可见性
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
Rosemount™ 248 无线温度变送器