信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509025", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
自动化解决方案
测量仪表
温度测量
温度变送器
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 848T 无线变送器
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 848T 无线变送器
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
管夹式材料
ASTM 304 不锈钢 (1.4301),双相钢 F51 (1.4462),碳钢 (1.0037)
引线
PTFE 绝缘层,镀银铜丝
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
A 级传感器,-50 至 300°C(–58 至 572°F)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
输入
四个可独立组态输入,包括 2 线、3 线和 4 线 RTD、热电偶、0-1000mV 和 0-10V、2 线、3 线和 4 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
Wireless
HART® 协议
外壳
现场硬化铝外壳
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
4 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)
特点
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
传感器覆盖 -200 ° 至 300 °C(-328 至 572 °F)的宽广温度范围,可满足诸多应用需求
直接安装到应用了 Rosemount X-well™ 技术的 Rosemount 648 无线设备,可实现精准的过程温度测量
多种管夹系列尺寸和材质使传感器可以安装到任何位置,具有更高的应用灵活性
安装过程只需两颗螺栓(无需焊接),连接更简洁
铂 RTD 温度传感器带银或镍端头,响应时间更短
可耐受包含高速、重质液体或颗粒的应用环境,具有更好的耐用性和稳定性
非侵入式设计免除了对有毒液体执行过程穿孔的必要,提升了安全性
簧压式传感器可确保紧密的表面接触,从而提升性能
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
每点价格最优的解决方案,能接受四个可组态输入(RTD、热电偶、欧姆、毫伏和 4 至 20 mA 信号)
现场硬化外壳确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可靠近所有过程安装仪表
延长范围电线可为远距离的装置提供无线通讯
最多提供八个用户可组态警报以满足高级测量监控的需求
装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
文档与图纸
Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较