无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Thermocouple 3144P Transmitter and 114P

Rosemount™ 214C 热电偶传感器、3144P 变送器和 114P 防护管套

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 3144P 温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议,FOUNDATION™ 现场总线协议
外壳
双腔现场安装
显示器/界面
大屏 LCD,带有百分比范围图形和按钮/开关
诊断
基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),自定义调整
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
  • 为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
  • 热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
  • 温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
  • 可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
  • 为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
  • 所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
  • 可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
  • 可选外壳和连接头,适应各种过程
  • 全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 3144P 温度变送器
  • 先进的精度和可靠性,确保在关键的控制和安全应用中获得出色性能
  • 变送器-传感器匹配将测量精度提高至 75%
  • 5 年长期稳定性延长了校准间隔,减少了现场意外跳闸情况
  • Rosemount X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
  • 双室外壳,在严苛环境中提供出色防护
  • Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告使用双传感器,确保测量完整性
  • 热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
  • 最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
  • 变送器支持多种协议,便于集成到各种行业的多种主机环境
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
  • 螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
  • 热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
  • 内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 3144P 温度变送器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套