无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-V31 2 E

Tartarini™ V/31-2-E 系列气动开关

产品描述

V/31-2-AP-E 气动开关系列安装在配备先导式调压器的减压站中,用于分配多个气流的天然气流量。它只使用天然气提供的气动力,不需要电力。

特点

  • 站点增加总流量
  • 只使用天然气提供的气动力,不需要电力
  • 因通过每个气流的流量降低,站点噪音等级也降低
  • 可在当前站点中轻松改装
  • 不影响站点的安全系统。V/31-2-E 气动开关系列带失效关闭反应功能。故障时按原组态工作(主气流运行,备用气流待命)
可用组态
V/31-2-E、V/31-2-AP-E 和 V/31-2-AP-EM:可调节设定点气动开关
V/31-2-AP-EF 和 V/31-2-AP-EMF:固定设定点气动开关
最大许用压力
V/31-2-E:19 bar / 275.5 psig
V/31-2-AP-E、V/31-2-AP-EM、V/31-2-AP-EF 和 V/31-2-AP-EMF:100 bar / 1450 psig
端部连接
1/4 NPT 内螺纹连接
温度适用范围
标准版工作温度: -10° 至 60°C / 14° 至 140°F
低温版工作温度:-20° 至 60°C / -4° 至 140°F

文档与图纸