无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Tartarini-P-BM7

Tartarini™ BM7 系列阀板快速切断阀 - 手动复位

产品描述

BM7 系列快速切断阀是一种自动切断装置,适用于作为安全设备安装在调压站中。 它们的安装和维护都很简便,并且精准度可达到很高水平。 BM7 系列符合压力设备指令 PED 97/23/EC,被归为 I 类产品。

可选配置
BM7/1-1/2inch:螺纹连接 1-1/2 英寸 GAS
BM7/40-FS:法兰(带滑动法兰)连接 1-1/2 英寸(DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2 英寸:螺纹连接 2 英寸 GAS
BM7/50-F:法兰连接 2 英寸 (DN50) PN16UNI/DIN
允许入口压力
上至 14bar
放泄设定压力范围
0 至 14bar
SSV 压力范围
配备 OS/66 最小压力范围= 0,007 至 0,4bar,最大压力范围=0,025 至 0,50bar
配备 OS/66-AP:最小压力范围 = 0,10 至 2,5bar,最大压力范围 = 0,20 至 5bar
精度等级
上至 +/-5%
最大流通能力
970Nm3/h

文档与图纸

特点

  • 易于安装
  • 维护简单
  • 操作精确度高