无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 3051SAL 液位变送器和 1299 密封件

规格

Rosemount™ 3051SAL 液位变送器
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液:最高 770°F (410°C),最低:-157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
�螺纹式:NPT、DIN、ISO
�卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、3A 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

Rosemount™ 3051SAL 液位变送器
  • 允许直接安装、远程安装及平衡和调整型系统,满足各种应用要求
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
  • 提供各种过程连接件,包括法兰、螺纹和卫生型密封件,实现应用灵活性
  • 焊接可维修式结构,允许对密封系统进行维修,全焊设计为挑战性应用条件提供稳固的连接
  • 标度变量允许变送器输出液压单位
  • 远程显示提供直接安装过程连接件,可在同一平面上访问变送器界面
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
  • 全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
  • 新的 800 PSI 螺纹连接等级
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 3051SAL 液位变送器
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统