无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-214C Thermocouple, 248 Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C 热电偶传感器、248 变送器和 114C 热套管

规格

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议
外壳
DIN B 型顶部安装
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
5 点校准
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情
罗斯蒙特™ 114C 热套管
热套管计算
伴流频率计算 (WFC) 由持照工程师执行,订购时加入选项代码 R21 获取官方报告
设计修正因素
可针对具体应用定制根部、圆孔和端头直径
认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试、X 光以及 PMI(请参阅完整列表了解详情)

特点

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
  • 为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
  • 热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
  • 温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
  • 可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
  • 为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
  • 所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
  • 可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
  • 可选外壳和连接头,适应各种过程
  • 全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器
  • 用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
  • 外壳结构对多种过程环境具有优异的耐受性
  • 一年稳定性保证,可节省维护费用
  • 开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误
罗斯蒙特™ 114C 热套管
  • 螺纹、法兰、范斯通法兰式以及焊接安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
  • 热套管材质多样,从不锈钢到特殊材质,可符合多种过程规格要求
  • 伴流频率计算报告选项可确保热套管设计兼容过程条件
  • 针对根部、圆孔和头端厚度的设计修正因素提升了设计灵活性,使您可以针对特定应用要求执行定制
  • 范斯通法兰式允许法兰材质不同于杆部,提升成本效率
  • 包括 NACE、材质认证和 PMI 的热套管选项确保材质的可追溯性或兼容性
  • 外部流体静压测试、染料着色探伤测试等特殊测试选项可满足过程要求

文档与图纸

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 248 顶部安装型温度变送器
罗斯蒙特™ 114C 热套管