无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Syncade-P-Information Integration

Syncade 信息整合

产品描述

我们很难找到做出高效业务决策所需的信息。 通过将实时工厂车间数据与您的业务系统相整合,可以更明智地安排工作,以实现生产目标。 协调如过程控制、生产操作、ERP、LIMS、CMMS 和调度等关键功能。 使用 Syncade 标准连接器和界面,最小化支持成本。

支持的操作系统
Windows 7 或以上版本
处理器
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本或 Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本
硬盘驱动器
50 GB 可用硬盘空间
显示器
SVGA 或更高分辨率的视频(1024 x 768 或更高)
内存
最小 2 GB RAM ;建议 8 至 16 GB RAM

特点

  • 实时指标和性能统计数据,帮您获取深入洞察
  • 定制信息交换,帮助您快速查看您职责的相关信息
  • 最小化专业支持要求

文档与图纸