无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Syncade-P-Document Management

Syncade 文档管理

产品描述

Syncade 电子文档管理系统通过简化批准,提供文档电子检索和报告的能力,帮助您降低文档管理的复杂性。 以电子方式储存所有文档,您可以降低设施中纸质文档占用的空间,提供文档储存和检索的管理效率。

支持的操作系统
Windows 7 或以上版本
处理器
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本或 Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本
硬盘驱动器
50 GB 可用硬盘空间
显示器
SVGA 或更高分辨率的视频(1024 x 768 或更高)
内存
最小 2 GB RAM ;建议 8 至 16 GB RAM

特点

  • 降低文档管理的复杂性
  • 查看整个文档历史和相关文档
  • 简化批准和电子文档签名
  • 通过通知和升级加速变更请求
  • 强大的搜索引擎能力,轻松定位信息在您的文档库中的位置
  • 可在多种移动设备上读取文档

文档与图纸