无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-G502AK431477013

AVENTICS™ 端板,502 系列 G502AK431477013

产品描述

502 SERIES, VERTICAL END PLATE ASSY KIT,

压缩空气 接口 人口
G 3/8
排放接口处空气
G 3/8
供货范围
左右端板,密封组件,固定螺钉
最小运行压力
-0.95 bar
最大运行压力
10 bar
最低环境温度
-10 °C
最高环境温度
50 °C
介质温度最小值
-10 °C
介质温度最大值
50 °C
介质
压缩空气
防护等级
IP65
重量
0.99 kg
材料:外壳
铝材-压铸件
密封件材料
丙烯树胶
材料螺钉
镀锌钢

文档与图纸