无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-R452000681

AVENTICS™ 紧凑型气缸, 系列 KPZ-SC R452000681

产品描述

KPZ-SA-032-15-ST-TR

标准
基于 NFE 49004
活塞- Ø
32 mm
行程
15 mm
接口
G 1/8
实用原则
单作用式,不受压伸出
缓冲
elastické tlumení
磁性销钉
Píst s magnetem
气缸规格
塞子 结构
确定活塞推力的压力
6,3 bar
缩回运动的活塞力
309 N
伸出运动的活塞力
507 N
最低环境温度
-20 °C
最高环境温度
80 °C
最小运行压力
2 bar
最大运行压力
10 bar
弹簧力,最大值
35 N
最大允许的径向轴承负载
3270 N
最大。开关操作期间允许的径向轴承载荷 F
570 N
介质
压缩空气
介质温度最小值
-20 °C
介质温度最大值
80 °C
颗粒大小 max.
50 µm
压缩空气中的含油量 最大
5 mg/m³
活塞杆
不锈钢
前盖板材料
铝材

特点

  • 稳固结构:耐冲击和高径向载荷抗性,可平稳安全地停止负载,最大载荷重量 90Kg。
  • 安全应用功能:簧式单作用和双作用气缸,紧急情况或压力故障时可使负载安全停止
  • 易于安装:标准安装孔尺寸,符合 NFE 49-004
  • 降噪:末端弹性缓冲,单作用气缸上安装了排气消音器
  • 活塞杆设计选项:耳轴式、防旋转耳轴式和滚轮式,可更好地满足应用需求
  • 安装灵活:两个标准 M3x8 螺钉轻松呈现 90° 方向,使耳轴杆和滚轴与传送的载荷对齐

备品备件和附件

Search
产品无结果

文档与图纸