无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2511 Solids Level Switch-Vibrating Fork

Rosemount™ 2511振动音叉料位开关

产品描述

Rosemount 2511振动音叉料位开关适用于测量存储料仓和过程容器中的细小颗粒和粉状介质。它是一种经济高效、灵敏可靠、且操作简便的测量技术

工作压力
16 bar (232 psi)
工作温度
-40 至 150 °C (-40 to 302°F)
认证
CE、ATEX、IECEx、FM、CSA
灵敏度
30 g/l或150 g/l(3.8 lb/ft3或9.5 lb/ft3)
输出
继电器、3 线制 PNP

特点

  • 采用可靠简单和免维护的测量原理
  • 专为机械阻力大的固料介质设计的坚固耐用的传感器
  • 所有接液部件均采用不锈钢制成
  • 紧凑设计——非常适合安装在空间有限的容器中

文档与图纸