无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-PVE238C005.24/DC

ASCO™ PVE238C005.24/DC

产品描述

SOLENOID VALVE 2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR WITH EM5-PV COIL BAS98ATEX2168X II2GD EX MB II EX MD 21 IP67

阀门执行器
电磁
阀体材质
黄铜
介质
空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸
½ "; ⅜ "; ¾ "; 1 "; ½ "; ¼ "
接口类型
NPTF
功能
两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv、6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上、0.86 至 1.73 Kv、1.73 至 5.19 Kv、5.19 至 12 Kv、12 kv 以上
电压
110 AC、24 AC;120 AC;220 AC;12 DC;24 DC;115 AC;208 AC;480 AC | 50;50/60;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;10.3-34.5 Bar;150-500 PSIG
工作环境
室内

特点

  • 阀体材质黄铜和不锈钢阀体可选,交流或直流线圈可选
  • 标配 DIN 连接线圈
  • 选件包括悬空引线、手动操作器和备用弹性体
  • 其他选件包括防水锤、氧气介质选项、ATEX 和 WRAS 认证设备

文档与图纸