无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-EFHB8223G010AC240/60,220/50D

ASCO™ EFHB8223G010AC240/60,220/50D

产品描述

ASCO 223 系列是一种先导式电磁阀,专为高压应用而设计。这款坚固耐用的阀门采用独有的不锈钢活塞结构,可承受高达 100 bar 的高流量压力

Coil Class
HB
Frequency
50/60 Hz
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC, 240 AC
Wattage
17.1 W
电压
110 AC;115 AC;12 DC;120 AC;120 DC;208 AC;220 AC;230 AC;24 AC;24 DC;240 AC;240 DC;440 AC;48 DC;480 AC;6 DC - 50;60
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
I 类 1 分类;I 类 2 分类;II 类 1 分类;II 类 2 分类;CSA;1 型;2 型;3 型;3R 型;3S 型;4 型;4X 型;6 型;6P 型;7 型;9 型

特点

  • 90° 入口和出口阀杆设计,可实现高流量
  • 可以流经空气、水和油介质
  • 黄铜或不锈钢阀体可经受腐蚀性环境的考验
  • 可安装在任意位置
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸