无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8215B050AC240/60,220/50D

ASCO™ 8215B050AC240/60,220/50D

产品描述

ASCO 215 系列是一种轻盈的铝质阀体电磁阀,适用于高流量、低压空气或燃气应用。先导式结构从零压差开始工作,并利用弹性软阀座实现紧密切断。可选的长使用寿命设计消除了金属对金属的接触,使用寿命最高可延长至 2000 万次循环。215 系列非常适合真空工况和加热设备应用。

Coil Class
FT
Frequency
50/60 Hz
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
220 AC, 240 AC
Wattage
15.4 W
最大差压/最大工作压力
真空至 10.3 Bar;真空至 150 PSIG;150-500 PSIG;10.3-34.5 Bar
工作环境
危险;室内;室外
标准/法规
Class I Div 1; Class I Div 2; Class II Div 1; Class II Div 2;CSA;FM;Type 1; Type 2; Type 3; Type 3R; Type 3S; Type 4; Type 4X; Type 6; Type 6P; Type 7; Type 9; UL
流量
1.0 Cv 至 2.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv; 6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上

特点

  • 提供高流量,Kv 值可达 118 (Cv 138)
  • 这些阀门具有弹性软阀座,非常适合高流量低压空气和气体应用。
  • 可提供最大 3 英寸的全系列管道尺寸,包括常闭和常开结构。
  • 多种标准 AC 和 DC 电压
  • 有 2000 万次循环的长使用寿命静音设计可选,适用于常闭和常开结构的空气工况,并提供 1 英寸至 2 英寸的管道

文档与图纸