无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8210G002VDC24/DCD

ASCO™ 8210G002VDC24/DCD

产品描述

ASCO 210 系列(也称为 8210)是一组经济实惠的高流量通用电磁阀,适用于液体、腐蚀性和空气/惰性气体工况。高度可靠的两通电磁阀具有宽范围的额定压力和尺寸,多种弹性材料选项,使用寿命长且内部泄漏低。适用于各种工业应用,包括洗车设备、空气压缩机、泵、洗衣设备和工业用水控制。

Coil Class
FT
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
1/2"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
11.6 W
流量
1.3 至 39Kv,1.5 至 45Cv
电压
24 AC、110 AC、115 AC、12 DC、12 至 24 DC 电压范围、120 AC、120 DC、125 DC 电池充电、208 AC、220 AC、230 AC、24 DC、24 至 120 AC/DC 电压范围、240 AC、240 DC - 50/60,根据要求提供非常用电压。
最大差压/最大工作压力
真空至 24bar、真空至 350psi
工作环境
腐蚀性、危险、室内、室外

特点

  • 可提供无铅版本,以符合安全饮用水法案的规定
  • 低温型号可控制低温流体,包括液氮 (-194°C/-320°F)、液氩 (-184°C/-303°F) 和液氧 (-181°C/-297°F)
  • 阀门可专用于洗衣机、锅炉和热交换器应用中的热水工况(不超过 95°C/210°F)
  • 是商业和工业气体燃烧器中高压控制应用的理想选择
  • 用于控制谷物干燥器、焚烧炉和空间加热器中的液化石油气(丙烷)
  • 新一代线圈提供电压范围选项。

文档与图纸