无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
SolaHD-P-SDU-AC

SolaHD™ SDU 系列 DIN 导轨 AC UPS 系统

产品描述

SDU 系列 DIN 导轨 AC UPS 系统结合了工业领先的紧凑设计,具有广泛的工作温度范围,以及独特的安装选件。 这种经济的解决方案在简短停电期间提供穿越能力,实现更安全的设备关机,预防数据丢失、工作中断、以及在更长时间停电情况中的设备损坏。 装置包括易于接线的螺钉终端,连接基于计算机的控制系统和其他关键设备的可靠备用电池。

适用功率 (VA/W)
SDU 500(-5):500/300;SDU 850(-5):850/510
输入电压
SDU 500/850:120 Vac;SDU 500-5/850-5:230 Vac
典型备用时间(分,满载/半载)
SDU 500:(-5):4.5/18;SDU 850(-5):2.5/10
噪音
< 40dBA(超过距离表面 1 米)
赫兹
50 或 60 Hz
输入电压范围
120 V(+10%, -20%)或 230 V(+/- 20%)
标称电压范围
120 或 230 Vac
相位数
单相
工作温度
0°C 至 +50°C
输出电压范围
120 或 230 Vac(步阶正弦波)
安装方式
DIN 导轨 TS35/7.5 或 TS35/15 或机架安装

特点

  • cRUus、CE、RoHS、联邦通讯委员会
  • 轻盈紧凑的工业设计。 包括软件和电缆,易于安装
  • 广泛的操作温度范围和冷启动能力
  • 电话/数据线路电涌防护
  • 远程打开和关闭能力
  • 模拟正弦波输出
  • RS232 通讯端口标准。 USB 通讯端口(可选)
  • C 型干接触继电器(可选)
  • 面板/壁式安装支架(可选)

文档与图纸