无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-8327G042MSDC24/DCD

ASCO™ 8327G042MSDC24/DCD

产品描述

ASCO 327(又称 8327) 系列是可实现零压启动的两位三通直动式电磁阀系列。其平衡提升阀结构能以低功耗驱动高流量,非常适用于发电、炼油和化学加工设备行业。该电磁阀的 PTFE 导向环和石墨填充密封可减少摩擦,避免黏连,有效延长了使用寿命。该系列两位三通直动式电磁阀非常适合过程阀门先导应用。

Coil Class
FT
Function
3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size
1/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Voltage
24 DC
Wattage
11.6 W
流量
0.1 Cv 至 0.5 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、0.2 至 0.43 Kv、0.43 至 0.86 Kv
电压
125 DC 电池充电、110 AC、12 DC、120 AC、120 DC、208 AC、24 AC、24 DC、240 DC、250 DC 电池充电、48 DC、480 AC、6 DC | 50、50/60、60
工作环境
危险、室内、室外
标准/法规
CSA、1 型、2 型、3 型、3S 型、4X 型、6 型、6P 型、7 型、9 型、UL

特点

  • 提供低功耗版本,用于限制供电功率的应用
  • 提供 316 不锈钢结构,用于高腐蚀性环境
  • 带防扰动无电压释放手动复位选项,安全性更高
  • 还提供 NAMUR 直接安装和手动复位结构

文档与图纸