无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-raisteam 3 way valves

Sempell Raisteam 三通阀(给水加热器保护系统)

产品描述

典型的给水加热器隔离系统

特点

  • 设计用于加热器内因管道、焊点或疏水系统出现故障时为高压给水提供旁路。
  • 保护可通过在加热器系统中安装关断换向阀实现。
  • 一体式阀体设计,可承受高达 648°C 的温度。
  • 锻钢阀体和阀盖,材料范围广泛(ASTM、DIN)。
  • 内部通道设计可更大限度降低压降。
  • 分体式阀杆(带独立联轴器)支持在不影响正常运行的情况下进行手动调试和维护。
  • 该系统设计为“失效安全”,阀门动作的动力是给水压力,当电气控制和气路失效时,给水将被旁路。
端部连接方式:
对焊
部件材料:
碳钢、合金钢、不锈钢
介质:
水、蒸汽
操作温度:
最高 648°C
过程连接件:
BWE
阀座/密封类型:
金属阀座、软阀座
阀门口径:
DN 150 - 700
阀门类型:
三通阀、工程阀、截止阀
行业:
电力

文档与图纸