无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001306

Sempell 146 型严苛工况给水阀

产品描述

电力行业水应用严苛工况给水阀
给水控制阀/启动给水调节器/锅炉循环阀

特点

  • 锻造阀体
  • 角型或 Z 型
  • 自封盖
  • 抗气蚀和闪蒸
  • 低噪音
  • 实现了密封和控制的分离
  • 作动:液压、气动、电动
尺寸:
DN 150 至 DN 500
NPS 06–20
压力:
320bar
Class 2500
温度:
–29°C 至 400°C
–20°F 至 750°F
材料:
1.0460/1.7380/1.7335/1.6368
SA105/SA182 F12/SA182 F22
根据要求提供其他材料
连接:
对接焊接端符合 ASME B16.25 或 ISO 9692–1

文档与图纸