无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001302

Sempell 315 型高压旁通阀

产品描述

一系列高压涡轮旁通阀和蒸汽调节阀,具有更高的极端工况下可靠性与灵活性

特点

  • 阀体进行了应力优化。
  • 蒸汽时易于开启。
  • 故障安全位置:打开。
  • 可以连续操作。
  • 负载非常低。
  • 多阶型内件。
  • 低噪无振动。
  • 内部雾化蒸汽提取。
  • 无热冲击。
  • 蒸发长度短。
  • 致动:气动。
尺寸
DN 150 至 DN 1500
NPS 06 至 60
压力:
最高 320 bar
最高 4500 级
温度:
–29°C 至 630°C
–20°F 至 1100°F
材料:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 –F22 /–F91 /–F92
其他材料按需提供
连接:
符合 ASME B16.25 或 ISO 9692–1 的对焊端连接

文档与图纸