无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001265

Sempell VA540 型高压止回阀

产品描述

适用于水蒸汽系统中的隔离应用

特点

  • T 型球样式
  • 锻钢阀体
  • 耐磨钨铬钴合金Stellite阀座
  • 圆锥形阀座配备线接触密封
  • 提供可视阀位指示器
  • 非凸出手轮
  • 后期自动化准备就绪
  • 经优化的流量路径使压力损耗低
  • 驱动力小
  • 容易维护
  • 规范符合 ASME B16.34 标准、DIN/EN 和 PED 标准
尺寸:
ASME – NPS 2 ½“ – 3“
压力额定值:
Class 1690 STD/LTD
Class 2680 STD/LTD
温度:
–29°C 至 600°C
(–20°F 至 1100°F)
阀体材料:
SA 105
SA 182 F12
SA 182 F22
SA 182 F347
SA 182 F91
SA 182 F92
根据要求可提供其他材料
附件:
对接焊接端符合 ASME B16.25 标准

文档与图纸