无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001263

Sempell VSE0 型高压泄压阀

产品描述

为热放泄等众多应用提供可靠且经济的过压保护。

特点

  • 可选的连接方式:DIN 和 ASME 法兰,螺纹,焊接端
  • 锻造奥氏体不锈钢阀体
  • 高度可定制化,满足多数应用要求。
  • 容易维护
  • 软阀座选项实现卓越的阀座紧密性。
入口尺寸:
DN 15 – DN 25
NPS 1/2 – 1
压力额定值
PN 10 – PN 400
Class 150 – Class 2500
温度:
–200°C 至 +200°C
–300°F 至 +400°F
设定压力
1bar – 400bar
阀孔直径:
7.5mm 或 9mm
设计:
符合 DIN 和 ASME 的法兰和螺纹
阀体材料:
1.4301/SA182 F304
附件
软阀座、升降杆、试验棒

文档与图纸