无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001258

Sempell MaxiS 型高流通能力安全阀

产品描述

高流通”过 T”泄压阀,提供 DIN 法兰、ASME 法兰或焊接端连接。

特点

  • 单个阀内件设计可同时应用于蒸汽、气体和液体环境
  • 低摩擦热弹性导轨
  • 自对准弹簧组件
  • 低摩擦的弹簧压缩
  • 低维护需求
  • 无需额外部件即可锁定进行水压测试,盖顶可兼作堵塞装置
  • 突跳式动作
  • 机械升程确保功能稳定
  • 适用于背压应用
  • 可提供作为气动安全阀使用的执行机构
入口尺寸:
DN 250 – DN 700

压力额定值:
PN 6 – PN 63
Class 150 – Class 300
温度:
–200°C – +700°C
–450°F – +1300°F
设定压力:
0.3 – 24bar
阀孔直径
185mm – 438mm (T1 – Z)
阀体材料:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.6220/SA352 LCC
1.4408/SA351 CF8M
1.4552/SA351 CF8C
根据要求可提供其他材料
附件:
平衡活塞、冷却垫圈、提升杆、测试堵嘴、位置指示器、加固波纹管、调节环、气动执行机构
根据要求提供其他附件

文档与图纸