无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001197

Sempell VA510 型球形阀

产品描述

采用高合金或不锈钢,设计用于高温高压场合。

特点

  • T 型球样式
  • 锻钢阀体
  • 抗磨损 Stellite 合金阀体座
  • 圆锥形阀座配备线接触密封
  • 视觉位置指示器
  • 非凸出手轮
  • 为后期应用自动化做好准备
  • 经优化的流量路径使压力损耗低
  • 驱动力小
  • 便于维护
  • 规范符合 DIN、EN 和 PED
认证
PED、CE、ASME B31.1
端部连接
承插焊、对焊
应用
HRSG、高温、一般服务、纯净蒸汽锅炉、生物质锅炉与动力锅炉、泵、阀门与阀组、汽轮机、蒸汽集箱
阀体设计
长型式
材料
合金、钢、不锈钢、金属、碳钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
BWE、SWE
阀座/密封类型
金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
类型
直接作用式、球形阀
阀门尺寸
NPS 1/2 / DN 15、NPS 1-1/2 / DN 40、NPS 1-1/4 / DN 32、NPS 2 / DN 50、NPS 2-1/2 / DN 65、NPS 3/4 / DN 20、NPS 3/8 / DN 10
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
球形阀、工程产品

文档与图纸