无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P001171

Sempell 低压平行式闸阀

产品描述

积极可靠的隔离,低操作力。

特点

  • 卓越的可靠性
    • 阀盘和阀座间自清洁动作
    • 焊接阀座通过 Stellite® 或同等合金进行硬面处理
    • 低成本维护
    • 比楔形闸阀设计的操作力小
    • 互换性
    • 性能提升
    • 比楔形闸阀压降更低
    • 相比于楔形闸阀,执行机构尺寸/成本缩小了 30%
    • 管线压力提升密封
    • 低操作扭矩
    • 密封位置避开扭矩
认证
印度锅炉注册、ASME B31.1、PED
端部连接
对焊式、法兰式
应用
电厂辅助设施、汽轮机、蒸汽集箱、HRSG、高温锅炉、蒸发器和回收锅炉、热电联产锅炉
阀体设计
上装式、长型式
材料
碳钢、钢、合金
工作温度
高温
压力等级
ASME
过程连接类型
CL600RF, CL300RF, BWE, 600RF, 300RF
阀座/密封类型
平行式、金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
类型
直接作用式
阀门尺寸
5 英寸, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
阀门尺寸标准
NPS
阀门类型
闸板

文档与图纸