无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000838

Sempell 型 VSE/VSR 安全阀

产品描述

提供 DIN 法兰、ASME 法兰或焊接端 连接的直接弹簧操作式安全泄压阀。

特点

  • 可选的连接方式:DIN 和 ASME 法 兰,螺纹,焊接端
  • 突跳式动作
  • 机械式升降挡板确保功能稳定
  • 容许度高的背压
  • 可提供作为气动安全阀使用的执行机构
  • 一片式直通阀体设计
尺寸:
DN 25 – DN 200
NPS 1” – NPS 8”
压力额定值:
PN 10 – PN 500
Class 150 – Class 2500
温度:
-196°C 至 +600°C
–300°F 至 +1100°F
设定压力:
0.5 – 500bar
设计:
VSE1 开放式阀盖
VSE2 常规
VSE4 重量加载用于小压力
VSE5 平衡波纹管
VSR? 带可调排污
阀体材料:
1.0619/SA216 WCB
1.7357/SA217 WC6
1.4308/SA351 CF8
1.4581/SA351 CF8MC
1.6220/SA352 LCC
根据要求提供其他材料
附件:
可提供冷却空间、平衡活塞、升降杆、试验棒、阀位指示器和软阀座

文档与图纸