无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000824

Sempell MiniS 系列安全释放阀

产品描述

用于低压的弹簧式安全阀,带有法兰• 型式试验验证,可用于蒸汽、气体和液体(TÜV-SV-11-972)• 型式试验验证符合ASME标准

特点

  • 突开动作
  • 机械升程确保功能稳定
  • 容许度高的背压
  • 一种设计可同时应用于蒸汽、气体和液体环境
  • 自对准弹簧组件
  • 低摩擦的弹簧压缩
  • 低维护需求
  • Soft seat options for superior seat tightness
Size Inlet
DN 15 - 25 NPS ½" - NPS 1"
Pressure rating
PN 10 - 40 Class 150 - 300
Temperature range
-200°C - + 200°C -300°F - +300°F
Set pressure
0.5 bar - 52 bar
Orifice Diameter
14 mm
Design
Flanges and threads according to DIN, BS and ASME
Body material
1.0619 / A216 WCB 1.4408 / A351 CF8M
Accessories
soft seat, lifting lever, test gag, reinforced bellows

文档与图纸