无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000347

Sempell 115 型涡轮旁通阀

产品描述

当蒸汽涡轮机跳闸时,可以对蒸汽涡轮机和锅炉进行保护。蒸汽涡轮机旁路,当锅炉/涡轮启动和关闭时冷却再热器或冷凝器

特点

  • 通过多级受控膨胀降低压力。
  • 雾化蒸汽减温器,蒸发长度较短,并保护下游管道免受热冲击
  • 阀内件和底座易于更换,因此可以根据运行条件的变化进行后续调整。
  • 长期密封的弹簧填料
  • 压力密封阀盖
  • 订购特定优化的阀内件流动区域和减温器
  • 所有执行机构类型均可使用
  • 可选:预热和冷凝排水管螺栓
  • 带导向塞和杯形弹簧的压力平衡阀内件
尺寸:
DN 150 至 DN 1500
NPS 6 至 60
压力等级:
最高 320bar
最高 Class 4500
温度:
-29°C 至 630°C
-20°F 至 1100°F
阀体材料:
1.7383/1.4903/1.4901
SA 182 -F22/-F91/-F92
根据要求提供其他材料
连接:
对接焊接端符合ASME B16.25 或 ISO 9692-1

文档与图纸