无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000342

Sempell 高压止回阀

产品描述

压力密封锻造止回阀推荐用于阻止恶劣应用场合中的倒流

特点

  • 高品质锻造材料可保证压力封包完整性,符合 ASME 和 DIN 标准。
  • 球阀设计满足 ASME B16.34、API 600、ISO、DIN、TRD、VGB、TRB、PED 标准。
  • CE 标志完全符合欧洲压力设备指令 2014/68/EU。
  • 先进的加压密封设计和纯石墨垫片环可保证高度紧密性,且符合健康、安全和环保要求,以控制逸散性排放。
  • 提供旋启止回和斜盘配置。
  • 斜盘配置实现无撞击操作。
  • 特殊结构/材料、旋紧止回阀配置 - 均可根据要求提供。
认证
CE、ASME B31.1、PED
端部连接
对焊
应用
生物质锅炉与动力锅炉、各种高温锅炉、HRSG、蒸汽集箱、汽轮机、垃圾发电
阀体设计
长型式、上装式
材料
钢、碳钢、不锈钢、合金、金属
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
BWE
阀座/密封类型
回转式、金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
阀门尺寸
5 英寸, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
阀门尺寸标准
NPS、DN
阀门类型
工程产品
介质
水、蒸汽、热水

文档与图纸