无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Sempell-P-P000341

Sempell 高压球形阀

产品描述

锻造高压 Y 型、T 型和角型球形阀

特点

  • 高质量锻造阀体材料,均符合 ASME 和 DIN 标准。
  • 球阀根据 ASME B16.34、API 600、ISO、DIN、TRD、VGB、TRB、PED 标准设计。
  • CE 标志完全符合欧洲压力设备指令 n°2014/68/EU。
  • 可提供 T 型、Y 型和角度样式。
  • 填料配备纯石墨压环,每个环密度低至 1.8 g/cm3,可提升其自杀密封效力并同时降低逸散性排放风险。
  • 提供机械定位指示器为标准配置。
  • 轭顶部配备连接法兰,有助于齿轮操作器组装。
  • 可提供特殊结构和材料。
  • 阀门提供手动操纵器(手轮或锥齿轮,因尺寸而异)为标准配置。可提供电动、气动或水力驱动等驱动选项。
认证
ASME B31.1、印度锅炉注册、PED、CE
端部连接
对焊
应用
热电联产、高温、HRSG、蒸汽集箱、汽轮机、一般服务锅炉、电厂辅助设施、生物质锅炉与动力锅炉、泵、阀门与阀组
阀体设计
长型式、短型式
材料
不锈钢、碳钢、合金、金属、钢
工作温度
高温
压力等级
ASME、PN
过程连接类型
BWE
阀座/密封类型
金属对金属
关断等级
V 级 (FCI 70-2)
标准
ASME B16.34
类型
球形阀
阀门尺寸
5 英寸, 6 英寸 (DN150) 或更大尺寸, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
阀门尺寸标准
DN、NPS
阀门类型
工程产品、球形阀

文档与图纸